Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-160ANH1

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160ANH1
EAN
5027590505567
UPC
051712372282
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
68 mm
Product Width
134 mm
Product Weight
412 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
160 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
27.5 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-ANH1
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.