Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-2-25A10F85L

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 2.25 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-2-25A10F85L
EAN
5027590505666
UPC
051712698344
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
12 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
2.25 A
Interrupt rating
30 kAIC
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
2.4 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-A10F85L
Material
Fiberglass fuse

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.