Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-200ANH1-BC

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 200 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, IEC, UL, dual indicator, bolted connection, M10

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-200ANH1-BC
EAN
5027590366991
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
53 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
200 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
25 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-ANH1
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.