Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-20A10-1P

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 20A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Single PCB tab

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-20A10-1P
EAN
5027590505772
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
38 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
12.3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
CCC

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Combiner boxes, inverters, pv wire harnesses ,Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A10-1P
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.