Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-20A14LF10F

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 20 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, 10 mm fixing

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-20A14LF10F
EAN
5027590505857
UPC
051712377324
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
12 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
20 A
Interrupt rating
10 kAIC
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
6.5 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-A14LF10F
Material
Ceramic

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.