Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-250A-3L-B-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 250 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, IEC, UL, with indicator, bolted connections

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-250A-3L-B-15
EAN
5996516001448
UPC
051712374545
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1200 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
1500 Vdc
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-3L-B-15
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3L

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.