Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-315AF3

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 315 A, 1000 Vdc, Size 3, 49 Watt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-315AF3
EAN
5027590330213
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
91.4 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
315 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
49 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-AF3
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.