Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-32A14LF

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 32 A, DC 1300 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-32A14LF
EAN
5027590506076
UPC
051712377263
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
12 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
1300 Vdc
Interrupt rating
10 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A14LF
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
14 x 65 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.