Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-355AF3

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 355 A, DC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-355AF3
EAN
5027590340625
UPC
051712698559
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
1482 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
355 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
51 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-AF3
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.