Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-3A10F
Kód modelu: 3A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 3A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Ferrule end x ferrule end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-3A10F
EAN
5027590506168
UPC
051712245180
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
9.1 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
UL 2579
IEC Rated
CSA Certified
UL Listed file 61010-1
CCC Marked
Model Code
3A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
3 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
0.8 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-A10F
Material
Ceramic

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.