Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-3A14LF

Eaton Bussmann series 3 AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE - LF

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-3A14LF
EAN
5027590506182
UPC
051712525572
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
12 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1500 V
Interrupt rating
10 kAIC

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.