Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-400AF3

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 400 A, 1000 Vdc, Size 3, 52 Watt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-400AF3
EAN
5027590506199
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
91.4 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1496 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic systems, inverters ,Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-AF3
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.