Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-4A10F
Kód modelu: 4A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 4A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Ferrule end x ferrule end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-4A10F
EAN
5027590506250
UPC
051712245197
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
9.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
IEC Rated
UL Listed
UL 2579
UL Listed file E121785
CCC Marked
Model Code
4A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
4 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
1 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-A10F
Material
Ceramic

Exportovat specifikaci produktu