Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-4A14LF10F

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 4 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, 10 mm fixing

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-4A14LF10F
EAN
5027590506274
UPC
051712534550
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
12 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
1500 Vdc
Interrupt rating
10 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltiac systems ,Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A14LF10F
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
14 x 65 mm

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV15L85 Fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.