Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-5A10-1P
Kód modelu: 5A 1000V DC SOLAR PCB-1 10x38mm

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 5A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Single PCB tab

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-5A10-1P
EAN
5027590506298
UPC
051712373517
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
38 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
12.1 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
IEC Rated
UL Listed
CCC
Model Code
5A 1000V DC SOLAR PCB-1 10x38mm

Electrical data

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A10-1P
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.