Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-63A-01XL-B-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 63 A, DC 1500 V, 01XL, gPV, UL, IEC, bolted connection

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-63A-01XL-B-15
EAN
5996516000922
UPC
051712373999
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
65 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
1200 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
63 A
Interrupt rating
30 kAIC
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
28 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-01XL-B-15
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.