Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-8A10-T

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 8A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Bolt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-8A10-T
EAN
5027590506427
UPC
051712357470
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
25 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
11.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
IEC Rated
CSA Certified
CCC

Electrical data

Amperage Rating
8 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Combiner boxes, inverters, pv wire harnesses, Photovoltaic strings
Fuse type
PV-A10-T
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible fuse holders

Suitable for
CHPV Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.