Eaton RA Series, IT rack, 24Ux600Wx1000D, perforované dveře s bočnicemi
Název výrobku |
Rack Eaton řady RA
|
Katalogové číslo |
RAA24610PSB13U
|
EAN |
3553340593581
|
Délka/hloubka produktu |
1.06 m
|
Výška výrobku |
1.293 m
|
Šířka výrobku |
0.6 m
|
Hmotnost výrobku |
92.8 kg
|
Soulad |
EIA-310-E
|
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
RA Series 24Ux600Wx1000D Perf, with sides
|
Barva |
Černá
|
Typ skříně |
Uzavřený
|
Zamykací systém předních dvířek |
Jeden bod
|
Materiál předních dvířek |
ocel
|
Nosnost (dynamická) |
500 kg
|
Nosnost (statická) |
1500 kg
|
Materiál |
ocel
|
Model |
S pevným rámem
|
Modulární vyrovnání |
482,6 mm (19 palců)
|
Úroveň montáže |
Přední a zadní
|
Montážní lišty |
EIA-310-E
|
Počet dvířek |
2
|
Počet jednotek výšky |
24
|
Počet skříňových modulů |
24U
|
Typ profilované lišty |
Klika
|
Číslo RAL |
9005
|
Zamykací systém zadních dvířek |
Jeden bod
|
Materiál zadních dvířek |
ocel
|
Boční panely |
Ano
|
Zvláštní charakteristiky |
Plně vybavené: zahrnuje kartáčovaný vstup nahoře, 2 x 150 mm kabelové a PDU manažery, zvedací patky, kolečka, uzemňovací a propojovací sadu
|
Povrchová úprava |
Práškový nátěr
|
Typ ventilace |
Pasivní
|
Typ |
Rack
|
Typ krytu/dvířek |
Perforované dveře
|
Osazeno: |
Zadní dveře
Bočnice Střešní deska Uzemnění Přední dveře |
Stupeň ochrany |
stupeň krytí IP20
|
Integrovaná funkce |
Demontovatelný
|
Rejdovací kolečka |
Ano
|