Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

RAA42810PSB13U
Kód modelu: RA Series 42Ux800Wx1000D Perf, with sides

Eaton RA Series, IT rack, 42Ux800Wx1000D, perforované dveře s bočnicemi

General specifications

Název výrobku
Rack Eaton řady RA
Katalogové číslo
RAA42810PSB13U
EAN
3553340593697
Délka/hloubka produktu
1.06 m
Výška výrobku
2.093 m
Šířka výrobku
0.8 m
Hmotnost výrobku
125.2 kg
Soulad
EIA-310-E
Certifikace
CE
Kód modelu
RA Series 42Ux800Wx1000D Perf, with sides

Technické údaje produktu

Barva
Černá
Typ skříně
Uzavřený
Zamykací systém předních dvířek
Jeden bod
Materiál předních dvířek
ocel
Nosnost (dynamická)
500 kg
Nosnost (statická)
1500 kg
Materiál
ocel
Model
S pevným rámem
Modulární vyrovnání
482,6 mm (19 palců)
Úroveň montáže
Přední a zadní
Montážní lišty
EIA-310-E
Počet dvířek
2
Počet jednotek výšky
42
Počet skříňových modulů
42U
Typ profilované lišty
Klika
Číslo RAL
9005
Zamykací systém zadních dvířek
Dva body
Materiál zadních dvířek
ocel
Boční panely
Ano
Zvláštní charakteristiky
Plně vybavené: zahrnuje kartáčovaný vstup nahoře, 2 x 150 mm kabelové a PDU manažery, zvedací patky, kolečka, uzemňovací a propojovací sadu
Povrchová úprava
Práškový nátěr
Typ ventilace
Pasivní
Typ
Rack
Typ krytu/dvířek
Perforované dveře
Osazeno:
Zadní dveře
Bočnice
Střešní deska
Uzemnění
Přední dveře
Stupeň ochrany
stupeň krytí IP20
Integrovaná funkce
Demontovatelný
Rejdovací kolečka
Ano

Exportovat specifikaci produktu