Eaton RA Series, IT rack, 42Ux800Wx1200D, perforované dveře s bočnicemi
| Název výrobku |
Rack Eaton řady RA
|
| Katalogové číslo |
RAA42812PSB13U
|
| EAN |
3553340593703
|
| Délka/hloubka produktu |
1.26 m
|
| Výška výrobku |
2.093 m
|
| Šířka výrobku |
0.8 m
|
| Hmotnost výrobku |
134.7 kg
|
| Soulad |
EIA-310-E
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides
|
| Barva |
Černá
|
| Typ skříně |
Uzavřený
|
| Zamykací systém předních dvířek |
Jeden bod
|
| Materiál předních dvířek |
ocel
|
| Nosnost (dynamická) |
500 kg
|
| Nosnost (statická) |
1500 kg
|
| Materiál |
ocel
|
| Model |
S pevným rámem
|
| Modulární vyrovnání |
482,6 mm (19 palců)
|
| Úroveň montáže |
Přední a zadní
|
| Montážní lišty |
EIA-310-E
|
| Počet dvířek |
2
|
| Počet jednotek výšky |
42
|
| Počet skříňových modulů |
42U
|
| Typ profilované lišty |
Klika
|
| Číslo RAL |
9005
|
| Zamykací systém zadních dvířek |
Dva body
|
| Materiál zadních dvířek |
ocel
|
| Boční panely |
Ano
|
| Zvláštní charakteristiky |
Plně vybavené: zahrnuje kartáčovaný vstup nahoře, 2 x 150 mm kabelové a PDU manažery, zvedací patky, kolečka, uzemňovací a propojovací sadu
|
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
|
| Typ ventilace |
Pasivní
|
| Typ |
Rack
|
| Typ krytu/dvířek |
Perforované dveře
|
| Osazeno: |
Zadní dveře
Bočnice Střešní deska Uzemnění Přední dveře |
| Stupeň ochrany |
stupeň krytí IP20
|
| Integrovaná funkce |
Demontovatelný
|
| Rejdovací kolečka |
Ano
|