Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RC250 316SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC250 316SS
UPC
662277031011
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
3.25 in
Product Width
3.25 in
Product Weight
1.78 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2"
Style
Rigid

Exportovat specifikaci produktu