Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RCM1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS/FD duplex receptacle cover, Malleable iron

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS/FD duplex receptacle cover
Catalog Number
RCM1
UPC
662277026659
Product Length/Depth
4.3 in
Product Height
3 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.55 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron

Exportovat specifikaci produktu