Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SDL-1
Kód modelu: Neutral Link 1# SILVER

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 250A, Non Indicating, Silver

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-1
EAN
5027590321952
UPC
051712485944
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
50 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
169 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Neutral Link 1# SILVER

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.