Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SDL-3
Kód modelu: Neutral Link 3# SILVER

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 630A, Non Indicating, Silver

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-3
EAN
5027590321976
UPC
051712486002
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
70 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
358.667 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Neutral Link 3# SILVER

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.