Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

SLDN600

Eaton enclosed circuit breaker, 300-600A, Series C, NEMA 1, LD, LDB, HLD, Surface

K dispozici je novější verze tohoto produktu:

General specifications

Product Name
Eaton enclosed circuit breaker
Catalog Number
SLDN600
UPC
786679257210
Product Length/Depth
47.5 in
Product Height
15.5 in
Product Width
18 in
Product Weight
75 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
No Knockouts

Technické údaje produktu

Amperage Rating
300-600A
Circuit breaker type
LD, LDB, HLD
Enclosure
NEMA 1
Series
SERIES C
Mounting Method
Surface mounting
Type
CIRCUIT BREAKER ENCLOSURE

Exportovat specifikaci produktu