Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SMD2

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SMD2
EAN
5027590511001
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
16 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
12.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
SMD
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.