Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SSD25

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 25A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD25
EAN
5027590511797
UPC
051712841283
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
11.6 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Elektrické údaje

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
SC20 Safeclip fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
SSD
Fitted with:
Offset bladed tags
Construction
BS88/E1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.