Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SSD6
Kód modelu: 6A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD6
EAN
5027590511827
UPC
051712841306
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Model Code
6A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Elektrické údaje

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
SC20 Safeclip fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
SSD
Fitted with:
Offset bladed tags
Construction
BS88/E1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.