Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

ST053030BR33TS

Eaton Model 53 BTX Basket Strainer up to 4 inches, Duplex, 3"#53 BTX 150#RF FLG'D CS W/TEFLON SEATS, Cast, Carbon Steel, 13.8 Bar, ANSI flange 3"

General specifications

Product Name
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
Catalog Number
ST053030BR33TS
Product Length/Depth
578 mm
Product Height
457 mm
Product Width
343 mm
Product Weight
196 kg
Certifications
CRN Stamp
ABS

Technické údaje produktu

Configuration
Duplex strainer
Manufacturing style
Cast
Number of baskets
2
Sealing material
NBR
Design pressure - max
13.8 bar
Connection type (inlet/outlet)
ANSI flange
Material
Carbon steel
Connection size (inlet/outlet)
3"

Exportovat specifikaci produktu