Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

STD2

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
STD2
EAN
5027590512596
UPC
051712841313
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Elektrické údaje

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
STD
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu