Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TA27

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, TA shape, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
TA27
UPC
782274630205
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
2.06 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
TA

Exportovat specifikaci produktu