Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TB6

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 112 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TB6
EAN
5027590513043
Product Length/Depth
112 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
117.15 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
TB
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.