Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TFC80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TFC80
EAN
5027590568876
UPC
051712392860
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
47 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
90.5 g
Compliances
Contact Manufacturer

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
1500 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
63 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
TFC

Exportovat specifikaci produktu