Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TLU630

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 630A, AC 660 V, DC 350 V, V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TLU630
EAN
5027590314510
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
84 mm
Product Width
84 mm
Product Weight
1905 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
TLU
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/D1

Exportovat specifikaci produktu