Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TM400

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 400A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TM400
EAN
5996516026588
UPC
051712485289
Product Length/Depth
212 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
787 g
Certifications
Not Applicable

Elektrické údaje

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
RS400 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
TM
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/C1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.