Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TMF355

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TMF355
EAN
5996516026601
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
664 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
355 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
TMF
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/B4

Exportovat specifikaci produktu