Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP123

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", F, set 1/2", 2, AC/MC clamps, 2", Steel, Gangable, 10.0 cubic inch capacity

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP123
UPC
786189101232
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.63 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Gangable
Bracket style
F, Set 1/2"
Cable knockouts
2
Conduit/cable
AC/MC clamps
Depth
2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2 inch
Capacity
10 cubic in

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.