Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP709

Eaton Crouse-Hinds series TP switch box extension, Steel, Fits inside all 3" x 2" width boxes, maximum adjustable depth 0.78", furnished with mounting screws

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP switch box extension
Catalog Number
TP709
UPC
786189107098
Product Length/Depth
3 in
Product Height
0.78 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.13 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Fits inside all 3" x 2" width boxes, maximum adjustable depth 0.78", furnished with mounting screws
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.