Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TP902

Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear, Steel, Two screws

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear
Catalog Number
TP902
UPC
786189109023
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.03 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Two screws
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.