Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TTM630M670

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 630A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gM, 630M670

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TTM630M670
EAN
5996516026724
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
75 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
1084 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
670 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Technické údaje produktu

Fuse type
TTM
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/C2

Exportovat specifikaci produktu