Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT012LPGN

Metal right angle cable clamp with strain relief nut, size 12; UT012LPGN

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT012LPGN
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
50 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
77 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
12
Cable diameter - max
12 mm
Cable diameter - min
6.5 mm

Exportovat specifikaci produktu