Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT018JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 18; UT018JC

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT018JC

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
18
Cable diameter - max
14 mm
Cable diameter - min
9.5 mm

Exportovat specifikaci produktu