Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT018LPGN

Metal right angle cable clamp with strain relief nut, size 18; UT018LPGN

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT018LPGN
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
60 mm
Product Width
33.3 mm
Product Weight
165 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
18
Cable diameter - max
21 mm
Cable diameter - min
9 mm

Exportovat specifikaci produktu