Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT020JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 20; UT020JC

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020JC

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

Exportovat specifikaci produktu