Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT020LPGN

Metal right angle cable clamp with strain relief nut, size 20; UT020LPGN

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020LPGN
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
58 mm
Product Width
36.5 mm
Product Weight
168 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
21 mm
Cable diameter - min
9 mm

Exportovat specifikaci produktu