Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT0S12JCPGN

Cable clamp with plastic strain relief nut, size 12; UT0S12JCPGN

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S12JCPGN

Technické údaje produktu

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
12
Cable diameter - max
11.9 mm
Cable diameter - min
4 mm

Exportovat specifikaci produktu