Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT0S16JC

Shielded long metal cable gland with strain relief nut, size 16; UT0S16JC

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S16JC

Technické údaje produktu

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
16
Cable diameter - max
14.5 mm
Cable diameter - min
10 mm

Exportovat specifikaci produktu