Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX0147P

Square flange receptacle, without backshell, for 7 male contacts, IP68/69K; UTGX0147P

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX0147P
Product Length/Depth
39.7 mm
Product Height
28.6 mm
Product Width
28.6 mm
Product Weight
12 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
7
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
7
Number of cavity #16
7
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

3D modely

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.