Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX1JC1412SW

In line receptacle, with cable gland backshell, for 12 female contacts, IP68/69K, keying W; UTGX1JC1412SW

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX1JC1412SW
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
35.1 mm
Product Width
35.1 mm
Product Weight
31 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
W
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
12
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
In-Line Receptacle
Number Of Contacts
12
Number of cavity #16
12
Number of cavity #20
0
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.