Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UTGX612E8PW

Plug, without backshell, with 8 male solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying W; UTGX612E8PW

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX612E8PW
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
29.7 mm
Product Width
29.7 mm
Product Weight
22 g

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
W
Connector type
Plug
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E8
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
8
Salt spray
500 hour

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.